Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.
Teilenummer
|
---|
00412 |
00413 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaftlänge L (mm) | Klingendurchmesser (mm) | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Griffmaße handhaben | Grifflänge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Schraubendreher) | Pozidriv 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 4.5 | 80 | 23 | (L x ø) 80 x 23 mm | 100 | 180 | PZ 1 | PZ1 | |||
8.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 6 | 100 | 26 | (L x ø) 100 x 26 mm | 105 | 205 | PZ 2 | PZ2 |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | Ausführung der Schneide | rund | DIN-Norm | DIN ISO 8764 |
---|---|---|---|---|---|
Abtrieb | Pozidriv | Werkstoff (Details) | Chrom-Vanadium / Molybdän- Stahl. voll ausgehärtet. matt verchromt | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl |
Materialeigenschaften | temperiert | matt Verchromung | Artikelausführung | Pillips Schraubendreher | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt |
Schraubenzieherfunktionen | Holzgriff | Standards | DIN ISO 8764 | ESD Artikel | Nein |
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaftlänge L (mm)
Klingendurchmesser(mm)
Klingenlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Griffmaße handhaben
Grifflänge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Schraubendreher)
Pozidriv 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften