Wiha Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Wiha Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung dunkelgrün.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28735

Teilenummer
28735
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.24 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 130 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Drehmomentwert max(Nm) 10
Länge Klinge sichtbar(mm) 53 TORX® 1 T20 Durchmesser Sechskantklinge(mm) 6
Drehmomentwert max(lbs) 88

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff, die Teilenummer ist 28735.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28735.

Technischer Support