Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26047
26048
26049
26051
26052
26053
26127
26128
26129
26130
26131
26133
26327
26901
26925
34533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Länge Griff Drehmomentwert fix
(Nm)

83.32 €

1 5 Arbeitstage 231120.6

83.32 €

1 5 Arbeitstage 231120.9

90.09 €

1 5 Arbeitstage 301191.2

90.09 €

1 5 Arbeitstage 301192

96.73 €

1 5 Arbeitstage 361263

103.13 €

1 5 Arbeitstage 411325

83.32 €

1 5 Arbeitstage 231120.5

90.09 €

1 5 Arbeitstage 361192.5

96.73 €

1 5 Arbeitstage 361263.8

103.13 €

1 5 Arbeitstage 411325.5

103.13 €

1 5 Arbeitstage 411327.2

90.09 €

1 5 Arbeitstage 301191.1

83.32 €

1 5 Arbeitstage 231120.8

90.09 €

1 5 Arbeitstage 301191.5

83.32 €

1 5 Arbeitstage 231120.4

103.13 €

1 5 Arbeitstage 411326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein Außensechskant(mm) 4 Toleranz 6

Technischer Support