Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 19-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 19-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 15 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Falttasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36791

Teilenummer
36791
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.48 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmomentbereich (cN/m) 100-500 Drehmomentgenauigkeit 6 Klingenlänge(mm) 90
Antrieb (Schraubendreher) 6 mm Artikelausführung Drehmoment Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff | einstellbar Toleranz (+ / -)(%) 6 Drehmoment (maximal)(Nm) 5
Drehmoment (min.)(Nm) 1 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 19-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche, die Teilenummer ist 36791.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36791.

Technischer Support