Wiha Steckschlüsseleinsatz 1/4" Set TorqueVario®-S electric gemischt 11-tlg. inkl. Adaptern und Falttasche

Wiha Steckschlüsseleinsatz 1/4" Set TorqueVario®-S electric gemischt 11-tlg. inkl. Adaptern und Falttasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Erhöht Ihre Flexibilität: Steckschlüsseleinsätze dank der beiliegenden Adapter mit speedE®, slimVario® und TorqueVario®-S Werkzeugen nutzbar.

Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. an Schaltschränken und elektrischen Anlagen werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 10-tlg. Set deckt mit seiner Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen die gängigsten Verschraubungen ab und ist somit flexibel einsetzbar. In Kombination mit speedE®, slimVario® und TorqueVario® Werkzeugen können die Steckschlüsseleinsätze für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Falttasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Zudem bietet die Tasche ausreichend Platz für weitere slimVario® und TorqueVario®-S Produkte. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Inhalt:

  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel (43139)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,5 mm (43090)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 6,0 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 7,0 mm (43092)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 8,0 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 10,0 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 11,0 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 13,0 mm (43098)
  • 1x Falttasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43466

Teilenummer
43466
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Steckschlüsseleinsatz 1/4" Set TorqueVario®-S electric gemischt 11-tlg. inkl. Adaptern und Falttasche, die Teilenummer ist 43466.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43466.

Technischer Support