Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Senkt Ihre Kosten: Erweiterung zum Drehmoment-Werkzeug für LiftUp electric und slimVario® Schraubendreher Sets.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Genauigkeit: ±10%
Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41479
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja | SB - Verpackung | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter 5-tlg., die Teilenummer ist 41479.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41479.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften