Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Klinge: Farbcodierung hellgrün.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29553 |
29554 |
29555 |
29556 |
29557 |
29558 |
29559 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.8 | 6IP | |||
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 7IP | |||
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 8IP | |||
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 9IP | |||
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.5 | 10IP | |||
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.6 | 15IP | |||
6.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 20IP |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 175 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 42 |
Durchmesser Sechskantklinge(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
TORX PLUS®
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften