Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric 2,0 Nm mit slimVario® Halter und slimBits SL/PZ 4-tlg.

Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric 2,0 Nm mit slimVario® Halter und slimBits SL/PZ 4-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister 2,0 Nm (41342)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41477

Teilenummer
41477
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Ja
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric 2,0 Nm mit slimVario® Halter und slimBits SL/PZ 4-tlg., die Teilenummer ist 41477.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41477.

Technischer Support