Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Drehmomentklingen bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm ist mit einem normalen Drehmomentschraubendreher kaum möglich. Abhilfe verschafft der variabel einstellbare Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff. Mit einem Einstellbereich von 5-14 Nm deckt er in Kombination mit den isolierten Drehmomentklingen für Quergriff ein großes Anwendungsgebiet ab. Zum Einstellen eines Drehmomentwertes muss die seitliche Abdeckkappe mit Hilfe eines Centstücks geöffnet werden. Mittels beiliegendem Einstellwerkzeug kann der gewünschte Drehmomentwert eingestellt und schnell und einfach an der numerischen Nm-Anzeige abgelesen werden. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Als VDE & IEC zertifiziertes Produkt ist der Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC zugelassen und bietet dem Elektriker vollen Schutz bei seinen täglichen Arbeiten.

Nur für den Einsatz mit isolierten Wiha Drehmomentklingen für Quergriffe der Serie 28379 ab Herstelljahr 2018 geeignet.

DIN EN ISO 6789.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43177

Teilenummer
43177
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

193.28 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmomentbereich (cN/m) 500-1400 Drehmomentgenauigkeit 6 Gesamtlänge 56
Größe (Breite)(mm) 120 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 56 Artikelausführung Drehmoment
Toleranz (+ / -)(%) 6 Drehmoment (maximal)(Nm) 14 Drehmoment (min.)(Nm) 5
Gewicht(g) 480 Drehmoment T-Griff Länge(mm) 56 Breite des Griffs (T-Griff)(mm) 120
Drehmomentbereich, min. (Nm)(Nm) 5 ESD-Artikel Nein Drehmomentbereich, max. (Nm)(Nm) 14
VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein
Drehmomentbereich min - max 5 - 14 Außensechskant(mm) 6 Toleranz 6

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung, die Teilenummer ist 43177.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43177.

Technischer Support