Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueFix® T fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueFix® T fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

DIN EN ISO 6789.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29228
29229
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmomentwert fix
(Nm)

164.72 €

1 5 Arbeitstage 6

164.72 €

1 5 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmoment T-Griff Länge(mm) 56 Breite des Griffs (T-Griff)(mm) 120 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein
Außensechskant(mm) 6 Toleranz 6

Technischer Support