Wiha Wechselklinge Schlitz für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff

Wiha Wechselklinge Schlitz für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung grau.

Klingenspitze DIN ISO 2380-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26151
26227
26228
26277
26278
26279
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Drehmomentwert max
(Nm)

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.42.50.4

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.251.50.15

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.420.4

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.530.6

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.63.51.1

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.842.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 175 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 42
Durchmesser Sechskantklinge(mm) 4

Technischer Support