Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Ideal für die Übertragung hoher Drehmomente.
Extra: Lieferung in stabiler Box, inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
Griff: Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung.
Griff: Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala.
Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm erfordert mit einem normalen Drehmomentschraubendreher einen hohen Kraftaufwand. Deutlich einfacher geht es mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S Tplus. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der komfortable Quergriff mit Weichzonen bietet eine optimale Drehmomentübertragung. Neben dem Drehmoment-Quergriff sind zudem 1/4" und 3/8" Innenvierkant-Adapterklingen, ein Bithalter-Adapter sowie sechs Einzelbits im Set enthalten. Zudem ist der TorqueVario®-S Tplus mit den Wiha Wechselklingen für Drehmomentschraubendreher mit Quergriff (Serie 2899) kompatibel. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.
DIN EN ISO 6789.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29234
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Set TorqueVario®-S 5-14 Nm gemischt 12-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box, die Teilenummer ist 29234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29234.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften