Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

DIN EN ISO 6789.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
38556
38557
38558
38616
38617
38618
38619
38620
38621
38622
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmomentbereich (cN/m) Drehmoment (maximal)
(Nm)
Drehmomentwert fix
(Nm)

52.97 €

1 5 Arbeitstage 1101.11.1

52.97 €

1 5 Arbeitstage 20022

52.97 €

1 5 Arbeitstage 3803.83.8

52.97 €

1 5 Arbeitstage 500.50.5

52.97 €

1 5 Arbeitstage 600.60.6

52.97 €

1 5 Arbeitstage 900.90.9

52.97 €

1 5 Arbeitstage 1401.41.4

52.97 €

1 5 Arbeitstage 2502.52.5

52.97 €

1 5 Arbeitstage 30033

53.24 €

1 5 Arbeitstage 40044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmomentgenauigkeit 6 Gesamtlänge 68 DIN-Norm DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789
Antrieb (Schraubendreher) 4 mm EN-Norm EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M Grifflänge(mm) 68
Größe (Breite)(mm) 50 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 68 Artikelausführung Drehmoment
Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Schlüsselklemmgriff | voreingestellt Toleranz (+ / -)(%) 6
Drehmoment T-Griff Länge(mm) 68 Breite des Griffs (T-Griff)(mm) 50 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein
Außensechskant(mm) 4 Toleranz 6

Technischer Support