Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.
Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).
Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.
Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
DIN EN ISO 6789.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26461 |
26462 |
26463 |
26464 |
26888 |
36849 |
36850 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Drehmomentbereich, min. (Nm) (Nm) | Drehmomentbereich, max. (Nm) (Nm) | Drehmomentbereich min - max | Länge Griff | Toleranz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 0.4 | 1 | 0.4 - 1 | 127 | 6 | |||
112.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0.5 | 2 | 0.5 - 2 | 131 | 6 | |||
115.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 0.8 | 5 | 0.8 - 5 | 138 | 6 | |||
124.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 2 | 7 | 2 - 7 | 142 | 6 | |||
101.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 0.1 | 0.6 | 0.1 - 0.6 | 127 | 10 | |||
101.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 0.04 | 0.46 | 0.04 - 0.46 | 127 | 10 | |||
137.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 0.1 | 0.6 | 0.1 - 0.6 | 127 | 6 |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Außensechskant(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Drehmomentbereich, min. (Nm)(Nm)
Drehmomentbereich, max. (Nm)(Nm)
Drehmomentbereich min - max
Länge Griff
Toleranz
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften