Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Tasche angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
DIN EN ISO 6789.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26625 |
26626 |
26627 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Drehmomentbereich, min. (Nm) (Nm) | Drehmomentbereich, max. (Nm) (Nm) | Drehmomentbereich min - max | Länge Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0.5 | 2 | 0.5 - 2 | 131 | |||
160.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 36 | 0.8 | 5 | 0.8 - 5 | 138 | |||
171.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 41 | 2 | 7 | 2 - 7 | 142 |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja | SB - Verpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Außensechskant(mm) | 3.8 | Toleranz | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Drehmomentbereich, min. (Nm)(Nm)
Drehmomentbereich, max. (Nm)(Nm)
Drehmomentbereich min - max
Länge Griff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften