Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Normen: IEC 61340-5-1.

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.

DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4" (27526)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T4 (25097)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T5 (01711)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43898

Teilenummer
43898
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Ja VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box, die Teilenummer ist 43898.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43898.

Technischer Support