Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 2 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Box angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits 6,0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

38074

Teilenummer
38074
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

151.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung, die Teilenummer ist 38074.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38074.

Technischer Support