Wiha Wechselklinge Phillips für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff

Wiha Wechselklinge Phillips für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung dunkelblau.

Klingenspitze DIN ISO 8764-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26058
26196
27079
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmomentwert max
(Nm)
Phillips 1

4.96 €

1 5 Arbeitstage 3.8PH1

4.96 €

1 5 Arbeitstage 0.4PH00

4.96 €

1 5 Arbeitstage 5.5PH2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 175 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 42
Durchmesser Sechskantklinge(mm) 4

Technischer Support