Wiha Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Wiha Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Genauigkeit: ±10%

Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsanspüchen. Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%.

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36229
36230
36231
36233
36234
36235
36236
36237
36239
36240
36320
36321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingendurchmesser
(mm)
Klingenlänge
(mm)
Antrieb (Schraubendreher) Grifflänge
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Schraubendreher) Genauigkeit
(%)
Schraubenzieherfunktionen Toleranz (+ / -)
(%)
Drehmoment (maximal)
(Nm)
ESD-Artikel VDE-Artikel SB - Verpackung mit Batterie Länge Griff Außensechskant
(mm)
Toleranz Drehmomentwert fix
(Nm)

36.55 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304100.5

36.55 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304100.6

36.55 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304101.1

36.55 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304101.2

36.55 €

1 5 Arbeitstage 341304 mm130DrehmomentWerkstatt10Mehrzweck-Werkzeuggriff | voreingestellt101.4|1.4--------

38.19 €

1 5 Arbeitstage 341304 mm130DrehmomentWerkstatt10Mehrzweck-Werkzeuggriff | voreingestellt102|2.0--------

38.19 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304102.5

38.19 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304103

39.13 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304105

36.55 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304100.9

39.13 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304104

39.13 €

1 5 Arbeitstage ----------NeinNeinNeinNein1304104.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 34

Technischer Support