Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Klinge: Farbcodierung rot.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28746 |
28747 |
28748 |
28749 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | Innensechskant (mm) | Drehmomentwert max (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5.5 | 3 | 50 | |||
6.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 15 | 4 | 132 | |||
6.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 20 | 5 | 177 | |||
6.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 20 | 6 | 177 |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 130 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 53 |
Durchmesser Sechskantklinge(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
Innensechskant(mm)
Drehmomentwert max(lbs)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften