Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Klinge: Farbcodierung rot.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26221 |
26222 |
26223 |
26224 |
26225 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | Innensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 1.5 | |||
5.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.9 | 2 | |||
5.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 2.5 | |||
5.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3.8 | 3 | |||
5.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | 4 |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 175 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 42 |
Durchmesser Sechskantklinge(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
Innensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften