Wiha Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister

Wiha Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Senkt Ihre Kosten: Erweiterung zum Drehmoment-Werkzeug für LiftUp electric und slimVario® Schraubendreher Sets.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41341
41342
41343
41344
41345
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmomentwert fix
(Nm)

33.60 €

1 5 Arbeitstage 0.8

33.60 €

1 5 Arbeitstage 2

33.60 €

1 5 Arbeitstage 2.5

33.60 €

1 5 Arbeitstage 2.8

33.60 €

1 5 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 5.5 Gesamtlänge (mm)(mm) 59 ESD-Artikel Nein
VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein
Toleranz 10

Technischer Support