Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Wechselklingen gewährleisten eine gute und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: In Kombination mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die Wechselklinge electric ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Schrauben. Die isolierte Wechselklinge wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38931 |
38932 |
38933 |
38934 |
38935 |
38936 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5.5 | T15 | |||
10.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | T20 | |||
10.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 15 | T25 | |||
10.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 15 | T27 | |||
10.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 20 | T30 | |||
10.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 20 | T40 |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 136 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften