Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38806 |
38807 |
38808 |
38809 |
38810 |
38811 |
38812 |
38813 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | T6 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.9 | T7 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 | T8 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | T9 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | T10 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.5 | T15 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | T20 | |||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | T25 |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 75 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 20 |
Durchmesser Sechskantklinge(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften