Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Klinge: Farbcodierung dunkelgrün.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27812 |
27813 |
27814 |
27815 |
27816 |
27817 |
27818 |
29467 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.9 | T7 | |||
6.52 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.3 | T8 | |||
6.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2.5 | T9 | |||
6.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3.8 | T10 | |||
6.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5.5 | T15 | |||
6.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | T20 | |||
6.52 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.6 | T6 | |||
6.52 € | 70 | 3 Arbeitstage | 8 | T25 |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 175 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 42 |
Durchmesser Sechskantklinge(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften