Wiha Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4" Steckschlüssel

Wiha Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4" Steckschlüssel

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht 1/4" Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel.

Anwendung: In Kombination mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel können 1/4" Steckschlüsseleinsätze für das Verschrauben von Sechskant-Schrauben eingesetzt werden.
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Vierkant-Adapter für Steckschlüssel ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha 3/8“ Drehmomentschlüssel die Benutzung von isolierten ¼“ Steckschlüsseleinsätzen. Ausgelegt ist der Adapter für bis zu 25 Nm Kraftübertragung für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Adapter für Steckschlüssel wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur kompatibel mit dem isolierten 3/8“ Drehmomentschlüssel für bis zu 25 Nm.

DIN EN/IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44355

Teilenummer
44355
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.09 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 100 ESD-Artikel Nein Drehmomentbereich, max. (Nm)(Nm) 25
VDE-Artikel Ja SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein
Drehmomentbereich min - max - 25 Innenvierkant 1 (Zoll) 1/4"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Vierkant-Adapter isoliert 3/8“ für 1/4" Steckschlüssel, die Teilenummer ist 44355.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44355.

Technischer Support