Wiha Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Wiha Adapterklinge für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Steckschlüsselsortiment.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Kopf: Glanzvernickelt, gefederte Kugel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28756
28757
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenvierkant 1 (Zoll)

14.03 €

1 5 Arbeitstage 1/4"

14.03 €

1 5 Arbeitstage 3/8"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 120 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 53
Durchmesser Sechskantklinge(mm) 6

Technischer Support