Wiha Kneifzange Classic

Wiha Kneifzange Classic

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zum Herausziehen und Schneiden von Nägeln und Drahtstiften.

DIN ISO 9243.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26771
26772
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)

12.95 €

1 5 Arbeitstage 180265

13.67 €

1 5 Arbeitstage 200350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 9243 Härte(HRC) 64
Werkstoff (Details) Hochwertiger C70 Stahl. temperiert. Materialeigenschaften C70 Artikelausführung Zange
Standards DIN ISO 9243

Technischer Support