Wiha Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Wiha Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.

Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5746.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27325

Teilenummer
27325
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 160 ESD-Artikel Nein Schnittkraft 16
Mittelharter Draht(mm) 3.1 Gehärteter Federstahl(mm) 1.6 Harter Draht(mm) 2
VDE-Artikel Nein mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2"
Durchmesser max(mm) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide, die Teilenummer ist 27325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27325.

Technischer Support