Wiha Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Wiha Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.

Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5746.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30826
30978
30979
34307
34308
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)
-

15.05 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl6430826C70 | vergütet180KammzangeWerkstattDIN ISO 57462.2(Weicher / mittelharter / harter Draht) 3.4/2.21.83.4---------245
-

18.56 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl6430978C70 | vergütet200KraftkammzangeWerkstattDIN ISO 57462.5(Weicher / mittelharter Draht) 3.6/2.523.8---------325
-

15.80 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl6430979C70 | vergütet160KammzangeWerkstattDIN ISO 57462-1.63.1---------195

16.39 €

1 5 Arbeitstage 180------------Nein163.41.82.2NeinNein7"1.8-

19.99 €

1 5 Arbeitstage 200------------Nein173.822.5NeinNein8"2-

Loading...

  1. 1

Technischer Support