Wiha Kraftmonierzange Classic Plus ohne Griffhülle

Wiha Kraftmonierzange Classic Plus ohne Griffhülle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schont Ihre Gesundheit: Reduziert die Belastung von Muskeln und Gelenken dank optimaler Hebelwirkung mit bis zu 28% weniger Kraftaufwand.

Erleichtert die Handhabung: Schlanke und schmale Form zum Drehen von schwer zugänglichen Bindedrähten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40713

Teilenummer
40713
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.73 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 300 ESD-Artikel Nein Schnittkraft 19
Gehärteter Federstahl(mm) 2.3 VDE-Artikel Nein mit Batterie Nein
Gesamtlänge (Zoll) 12" Durchmesser max(mm) 2.3 Schneidkraft(mm) 19
Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Kraftmonierzange Classic Plus ohne Griffhülle, die Teilenummer ist 40713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40713.

Technischer Support