Anwendung: Zum Halten von kleinen Teilen sowie zum Halten und Abwinkeln von Drähten.
Ausfuehrung: Mit glatten Innenbacken.
Ausfuehrung: Breite an der Spitze nur 1,2 mm.
Kopfform: Schmaler, kurzer Kopf.
Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
26801
Material | Werkzeugstahl | Backenform | Gerade | Spitzenweite(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 26801 | Materialeigenschaften | C70 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 135 |
Artikelausführung | Spitzzange | Einsatzbereich (Zange) | Elektrotechnik und Feinmechanik | Gewicht(g) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Spitzzange Electronic schmaler, kurzer Kopf gerade, die Teilenummer ist 26801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften