Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm

Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.

Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.

Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33472

Teilenummer
33472
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.67 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 165 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2" Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0.4
Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 1.3 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0.4 - 1.3 Abisolierbereich (min - max) (AWG) 26 - 16
Abisolierbereich min (AWG) 26 Abisolierbereich max (AWG) 16 SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm, die Teilenummer ist 33472.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33472.

Technischer Support