Wiha Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Wiha Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Zweikomponentengriff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Dank auslösbarer Öffnungsfeder wird gerade im dauerhaften Einsatz müheloses Arbeiten ermöglicht. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zudem wird der Kraftseitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen. Die hochwertig verchromte Zangenoberfläche schützt vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Der Kraftseitenschneider erweist sich als das ideale Werkzeug für Anwendungen in der Elektrik.

DIN ISO 5749.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40921
41274
41279
41319
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)

32.88 €

1 5 Arbeitstage 160173.5-2.56 1/2"2

35.47 €

1 5 Arbeitstage 180183.82.32.77"2.5

37.81 €

1 5 Arbeitstage 200194.2-38"2.8

36.89 €

1 5 Arbeitstage 180183.82.32.77"2.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja mit Batterie Nein

Technischer Support