Wiha Kraftkombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Wiha Kraftkombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.

Ausfuehrung: Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet.

DIN ISO 5746.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32319
34567
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

21.43 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl6432319C70 | vergütet200KraftkammzangeWerkstattDIN ISO 57462.8Weicher / mittlerer / harter Draht: 3.8 /2.8/2.32.33.8---------315

26.47 €

1 5 Arbeitstage 225------------Nein194.42.53NeinNein9"2.5-

Loading...

  1. 1

Technischer Support