Wiha Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Wiha Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Normen: DIN ISO 5746.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26714
26717
27420
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
EN-Norm Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

27.60 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl64EN 6090026714C70 | vergütet200KraftkammzangeVDEDIN ISO 5746. IEC 60900:20042.8Weicher / mittlerer / harter Draht: 3.8 /2.8/2.32.33.8---------315

30.65 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl64EN 6090026717C70 | vergütet225KraftkammzangeVDEDIN ISO 5746. EC 60900:20043-2.54.4---------390

29.03 €

1 5 Arbeitstage 200-------------Nein183.82.32.8JaNein8"2.3-

Loading...

  1. 1

Technischer Support