Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar.
Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.
Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm.
Ausfuehrung: Clever - BiCut ersetzt zwei Zangen.
Ausfuehrung: Kraftvoll - bis zu 50% weniger Handkraft zum Schneiden verantwortlich.
Ausfuehrung: Power - Verdoppelung der Schneidkraft für extrem harte Materialien.
Ausfuehrung: Komfortabel - Umschaltung durch echte Einhandbedienung.
Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneiden bis zu 64 HRC.
Kopfform: Halbrund.
Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl.
In Anlehnung an DIN ISO 5749.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38189 |
38982 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | Härte (HRC) | DIN-Norm | Härte (HRC) | EN-Norm | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Ausführung | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Drahthärte Härte (maximal) (mm) | ESD-Artikel | Schnittkraft | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 64 | DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | 38189 | C70 | temperiert | nicht bündiger Modell | 200 | Kraft Seitenschneider | VDE | DIN ISO 5749 | 38189 | 3.5 | (Harter Draht / Pianodraht) 3.5/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | |||
33.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 21 | 3 | 3.5 | Nein | Nein | 8" | 3 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
Härte(HRC)
DIN-Norm
Härte(HRC)
EN-Norm
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Ausführung
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Drahthärte Härte (maximal)(mm)
ESD-Artikel
Schnittkraft
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften