Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar

Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet zum Schneiden von verschiedenen Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Drahtseil, Federdraht und Ketten. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC geeignet

Präzise und sicher arbeiten – und das mit zweifacher Kraft: für den Wiha BiCut® electric Seitenschneider kein Problem. Reicht die normale Leistung eines Kraftseitenschneiders nicht mehr aus, genügt ein einfacher Knopfdruck, um diese zu verdoppeln. Normal angewandt schneidet die BiCut® mühelos Gegenstände wie z.B. Kabel oder Eisennägel. Für extrem harte und stärkere Materialien wird durch eine patentierte Gelenkkonstruktion aus dem Kraftseitenschneider ein Hochleistungsseitenschneider. Diese Funktion eignet sich allerdings nicht nur für das Schneiden extrem harter Materialien sondern auch für Anwender, die über einen längeren Zeitraum normale Schneidarbeiten verrichten. Durch die doppelte Schneidkraft müssen dementsprechend 50% weniger Handkraft aufgebracht werden. Somit wird ein muskel- und sehnenschonenderes Arbeiten ermöglicht. Die Gefahr, sich durch überhöhten Kraftaufwand zu verkrampfen oder abzurutschen, wird deutlich verringert. Zudem sind die Griffrücken extra breit konzipiert und die eingearbeiteten Hart- und Weichzonen an den Griffen optimal an die Ergonomie der menschlichen Hand angepasst. Der Hochleistungsschneider wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
38191
38984
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
EN-Norm Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Ausführung Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

40.57 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl64DIN EN 6090064EN 6090038191C70 | temperiertnicht bündiger Modell200Kraft SeitenschneiderVDEDIN ISO 5749381913.5(Harter Draht / Pianodraht) 3.5/33--------350

41.89 €

1 5 Arbeitstage 200----------------Nein2133.5JaNein8"3-

Loading...

  1. 1

Technischer Support