Wiha Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®

Wiha Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte.

Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Industrial von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten.

DIN ISO 5749.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43324
43333
43338
43451
43456
43461
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schnittkraft Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)

19.33 €

1 5 Arbeitstage 140165 1/2"1.6

18.45 €

1 5 Arbeitstage 160176 1/2"2

19.89 €

1 5 Arbeitstage 180187"2.3

20.76 €

1 5 Arbeitstage 140165 1/2"1.6

19.77 €

1 5 Arbeitstage 160176 1/2"2

21.21 €

1 5 Arbeitstage 180187"2.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support