Wiha Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Wiha Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5746.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33186
38855
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.93 €

1 5 Arbeitstage

21.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 180 ESD-Artikel Nein Schnittkraft 16
Mittelharter Draht(mm) 3.4 Gehärteter Federstahl(mm) 1.8 Harter Draht(mm) 2.2
VDE-Artikel Ja mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 7"
Durchmesser max(mm) 1.8

Technischer Support