Wiha Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Wiha Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35462
38859
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.47 €

1 5 Arbeitstage

30.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 200 ESD-Artikel Nein Schnittkraft 17
Mittelharter Draht(mm) 2.8 Gehärteter Federstahl(mm) 1.6 Harter Draht(mm) 2
VDE-Artikel Ja mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 8"
Durchmesser max(mm) 1.6

Technischer Support