Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.
Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.
Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
Kopfform: Gerade Form.
Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
VDE- und GS-geprüft
DIN ISO 5745.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33178 |
35477 |
38857 |
38858 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schnittkraft | Mittelharter Draht (mm) | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 17 | 2.8 | 1.6 | 2 | 8" | 1.6 | |||
21.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 6 1/2" | 1.2 | |||
23.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 6 1/2" | 1.2 | |||
27.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 17 | 2.8 | 1.6 | 2 | 8" | 1.6 |
Loading...
ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Schnittkraft
Mittelharter Draht(mm)
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften