Wiha Abisolierzange Industrial electric

Wiha Abisolierzange Industrial electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.

Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36711
38867
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.36 €

1 5 Arbeitstage

25.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 160 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2" Durchmesser max(mm) 5
Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 10 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0 - 10

Technischer Support