Wiha Lineman's Pliers Industrial mit DynamicJoint® mit extra langer Schneide

Wiha Lineman's Pliers Industrial mit DynamicJoint® mit extra langer Schneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40927

Teilenummer
40927
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.44 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 250 ESD-Artikel Nein Schnittkraft 20
Gehärteter Federstahl(mm) 2.5 VDE-Artikel Nein mit Batterie Nein
Gesamtlänge (Zoll) 10" Durchmesser max(mm) 2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Lineman's Pliers Industrial mit DynamicJoint® mit extra langer Schneide, die Teilenummer ist 40927.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40927.

Technischer Support