Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Wiha Flachrundzange Industrial mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Gebogen, ca. 40°.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32324
32328
34570
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material DIN-Norm Härte
(HRC)
Backenform Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal)
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

21.08 €

1 5 Arbeitstage -WerkzeugstahlDIN ISO 57456440 Grad32324vergütet | C70160RundzangeWerkstattDIN ISO 5745(Weich / Mittelhart / Hart) 2.5/1.8---------155

25.25 €

1 5 Arbeitstage -WerkzeugstahlDIN ISO 57456440 Grad32328vergütet | C70200RundzangeWerkstattDIN ISO 5745(Weich / Mittel) 2,8/2,0---------200

26.68 €

1 5 Arbeitstage 200-----------Nein173.21.62.2NeinNein8"1.6-

Loading...

  1. 1

Technischer Support