Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.
Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.
Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
Kopfform: Gerade Form.
Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
DIN ISO 5745.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32322 |
32323 |
34515 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | DIN-Norm | Härte (HRC) | Backenform | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Standards | Härte (maximal) (mm) | ESD-Artikel | Schnittkraft | Mittelharter Draht (mm) | Gehärteter Federstahl (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | DIN ISO 5745 | 64 | Gerade | 32322 | vergütet | C70 | 160 | Rundzange | Werkstatt | DIN ISO 5745 | (Weich / Mittelhart / Hart) 2.5/1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | |||
22.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | DIN ISO 5745 | 64 | Gerade | 32323 | vergütet | C70 | 200 | Rundzange | Werkstatt | DIN ISO 5745 | (Weich / Mittel) 2,8/2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
24.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 17 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | Nein | Nein | 8" | 1.6 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
DIN-Norm
Härte(HRC)
Backenform
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Standards
Härte (maximal)(mm)
ESD-Artikel
Schnittkraft
Mittelharter Draht(mm)
Gehärteter Federstahl(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften