Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)
Anwendung: Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.
Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
38627 |
38854 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Material | Härte (HRC) | Härte (HRC) | Hersteller Teilenummer | Materialeigenschaften | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Zange) | Härte (maximal) harter Draht (mm) | Härte (maximal) (mm) | Härte (maximal) weicher Draht (mm) | Härte (maximal) -Medium Draht (mm) | ESD-Artikel | Schnittkraft | Weicher Draht (mm) | Mittelharter Draht (mm) | Harter Draht (mm) | VDE-Artikel | mit Batterie | Gesamtlänge (Zoll) | Durchmesser max (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Werkzeugstahl | 64 | 64 | 38627 | abgeschreckt und angelassen | C70 | angelassen | nicht bündiger Modell | 170 | Seitenschneider | Werkstatt | 1.6 | (Weicher / mittlerer / harter Draht) 7/2. 5/1.6 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |||
29.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | 13 | 4 | 2.5 | 1.6 | Nein | Nein | 7" | 1.6 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Material
Härte(HRC)
Härte(HRC)
Hersteller Teilenummer
Materialeigenschaften
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Zange)
Härte (maximal) harter Draht(mm)
Härte (maximal)(mm)
Härte (maximal) weicher Draht(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht(mm)
ESD-Artikel
Schnittkraft
Weicher Draht(mm)
Mittelharter Draht(mm)
Harter Draht(mm)
VDE-Artikel
mit Batterie
Gesamtlänge (Zoll)
Durchmesser max(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften