Wiha Installationszange TriCut Professional electric

Wiha Installationszange TriCut Professional electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die angewinkelte Kopfform ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Räumen wie z.B. Installationsdosen.

Steigert Ihre Effizienz: Drei Werkzeuge in einem. Spart 60 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz.

Spart Geld: Für die drei Vorgänge Ablängen, Abmanteln und Abisolieren brauchen Sie nur noch ein Werkzeug.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet zum Schneiden weicher und harter Drähte sowie Kabeln z.B. NYM-Leitungen. Außerdem geeignet zum Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln sowie Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.

Die TriCut Installationszange electric übernimmt die Arbeit von drei. Die hochwertig gefertigte Installationszange ist der optimale Helfer bei der Kabelverarbeitung, denn sie vereint die drei wichtigsten Werkzeuge in einem: einen Seitenschneider, einen Abmantler und eine Abisolierzange. Durch den speziell gekröpften Zangenkopf wird ein ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange ermöglicht. So bietet die TriCut vor allem in engen Bauräumen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Zangen. Mit dem Seitenschneider können neben Kabeln auch härtere Drähte oder sogar Ketten geschnitten werden. Der extra breite Griffrücken mit eingearbeiteten Hart- und Weichzonen sowie die gebogenen Griffenden verhindern ein Abrutschen der Finger. Die gemäß der internationalen Norm IEC 60900 stückgeprüften Zangen gewähren kompromisslose Sicherheit und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
38552
38853
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Weicher Draht
(mm)
Mittelharter Draht
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Abisolierbereich Querschnitt min.
(mm²)
Abisolierbereich Querschnitt max.
(mm²)
Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) Gewicht
(g)

35.73 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl646438552abgeschreckt und angelassen | C70 | angelassennicht bündiger Modell170SeitenschneiderWerkstattIEC 60900:20121.6(Weicher / mittlerer / harter Draht) 4/2. 5/1.642.5------------260

37.05 €

1 5 Arbeitstage 170--------------Nein1342.51.6JaNein7"1.61.52.51.5 - 2.5-

Loading...

  1. 1

Technischer Support