Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric

Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Steigert Ihre Effizienz: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.

Kopfform: Extra langer Kopf.

Normen: DIN ISO 5745.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26732

Teilenummer
26732
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.69 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 5745|DIN EN 60900 EN-Norm EN 60900
Backenform Gerade Hersteller Teilenummer 26732 Materialeigenschaften gelöscht und temperiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Artikelausführung Flachzange Einsatzbereich (Zange) VDE
Standards DIN ISO 5745 Gewicht(g) 160

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Langbeck-Flachzange Professional electric, die Teilenummer ist 26732.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26732.

Technischer Support