Wiha Langbeck-Rundzange Professional electric

Wiha Langbeck-Rundzange Professional electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Anwendung: Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.

Kopfform: Extra langer Kopf.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26735

Teilenummer
26735
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.35 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 5745|DIN EN 60900 EN-Norm EN 60900
Backenform Gerade Hersteller Teilenummer 26735 Materialeigenschaften gelöscht und temperiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 160 Artikelausführung Rundzange Einsatzbereich (Zange) VDE
Standards DIN ISO 5745 Gewicht(g) 140

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Langbeck-Rundzange Professional electric, die Teilenummer ist 26735.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26735.

Technischer Support